磁铁固定套件 用于LED 系统灯具 型号: SZ 2500480 用于粘贴至无插座的照明灯具背面。 本产品已停止供应于: 2017年1月26日 本产品由以下替代: 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SZ 2500480 产品描述 用于粘贴至无插座的照明灯具背面。 尺寸 宽度: 40 mm高度: 40 mm深度: 2 mm 包装单元 4 件 净重 0.056 kg 毛重 0.06 kg 税率号 85051190 EAN 4028177809161 ETIM 9 EC002625 ETIM 8 EC002625 ECLASS 8.0 27189234 产品描述 SZ 磁铁固定套件,用于LED系统灯具 资料 信息表 DE, EN, FR