用于省时且简便连接系统照明灯具发光二极管。
- 型号:
- SZ 2500460
- 型式
- 带连接导线
- 产品描述
- 用于省时且简便连接LED系统照明灯具。
- 颜色
- 黑色
- 供货范围
- 包括固定件
- 横截面
- 0.75 mm²
- 长度
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- 尺寸
- 宽度: 31 mm
高度: 78 mm
深度: 30 mm
长度: 800 mm - 电气连接
- 2.5 A
- 额定工作电压
- 230 V (交流)
- 24 V (直流)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.09 kg
- 毛重
- 0.108 kg
- 税率号
- 85365019
- EAN
- 4028177809178
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- SZ 门位开关,带连接线缆,长度:800 mm,黑色
- 数据页
- Graphics