连接和延长电缆配备各类插头/插座型号。
- 型号:
- DK 7859020
- 型式
- 空调插头 C18, IEC 60320,适用于 C13,型号: SJT 2 x 18 60D
- 产品描述
- 用于省时且简便连接 IT LED 系统灯具。
- 颜色
- 黑色
- 连接电缆长度
- 2,000 mm
- 说明
- 即插式连接导线仅可与 IT LED 系统灯具一起使用。
- 不允许使用其他威图系统灯具或第三方产品
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.21 kg
- 毛重
- 0.22 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177815650
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 产品描述
- DK 带 IEC C18 的电源线,用于 IT 系统 LED 灯 7859.000