插座和插头,用于个性化处理连接线缆。
- 型号:
- SZ 2500640
- 型式
- 2 极插头
- Cross-section, nominal
- 1.5 mm²
- 尺寸
- 宽度: 15.6 mm
高度: 13.2 mm
深度: 61.6 mm - 圆导线连接,单芯
- 0.25 ‐ 1.5 mm²
- 连接圆导线,单股(AWG 标准)
- AWG 16 ‐ AWG 22
- 圆导线连接,多芯
- 0.25 ‐ 1 mm²
- 圆导线连接,多芯
- AWG 18 ‐ AWG 22
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.045 kg
- 毛重
- 0.064 kg
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177918771
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- 产品描述
- SZ Connector, for through-wiring, 2-pole, 24 V DC, Connection accessories for self-assembly
- 资料
- 说明书