带有预装插头的连接线用于轻松快速连接 LED 系统灯具。带有裸露端部,用于个性化地截短连接线。
- 型号:
- SZ 2500670
- 型式
- 用于门位置开关的电缆,UL
- 产品描述
- 带有预装插头的连接线用于轻松快速连接 LED 系统灯具。带有裸露端部,用于个性化地截短连接线。
- 颜色
- 黑色
- 连接电缆长度
- 3,000 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.13 kg
- 毛重
- 0.14 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177918801
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 产品描述
- SZ wire for door-operated switch, L: 3000 mm, black, UL, Connection accessories for self-assembly
- 数据页
- Graphics