在指令控制板、接线箱、紧装式控制机柜与水平或垂直平面之间。有一半的连接件在两面已预装,折叠并用锁定螺钉固定,即调节转动角度。
- 型号:
- CP 6016200
- 产品描述
- 在指令控制板、接线箱、紧装式控制机柜与水平或垂直平面之间。有一半的连接件在两面已预装,折叠并用锁定螺钉固定,即调节转动角度。
- 材料
- 锌铸件
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括用于两面的安装固定件。
- 说明
- 锁定螺钉可用商业通用的夹紧杆 (M10 x 50 mm) 替换。
- Rotation angle/swivel area
- ±105° 通过齿轮可以 7.5° 为单位调节。
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.6 kg
- 毛重
- 1.778 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- CP 机箱 连接器
- 资料
- 信息表