可调的指令控制板框架连接件,可以在操作/键盘箱体和水平或垂直面之间安装。
- 型号:
- CP 6005500
- 产品描述
- 在操作箱体和键盘箱体与水平或垂直平面之间进行使用。
- 材料
- 锌铸件
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7024
- 供货范围
- 包括用于两面的安装固定件和夹紧杆。
- Rotation angle/swivel area
- 通过齿轮可以 8 为单位调节。
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.65 kg
- 毛重
- 0.758 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177490116
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27142423
- 产品描述
- CP 可调节器 门框 连接器