用于个性化内部扩装。
- 型号:
- PK 9548000
- 产品描述
- 用于个性化内部扩装。
- 材料
- 2.5 mm 涂有密胺树脂和酚醛树脂的层压纸
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 安装板
自攻紧固螺钉 - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 150 mm x 150 mm
- 适用于
- 箱体类型: PK
宽度: = 182 mm
高度: = 180 mm - 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.91 kg
- 毛重
- 1.07 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177140097
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 产品描述
- 安装板 用于 PK9517/9518