用于个性化内部扩装,带有固定钻孔。
- 型号:
- GA 9117700
- 产品描述
- 用于个性化内部扩装,带有固定钻孔。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 264 mm x 214 mm
- 适用于
- 箱体类型: GA
宽度: = 280 mm
高度: = 232 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 0.663 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177154377
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 产品描述
- 安装板 用于 9117210, 264X215MM