用于支承控制柜中的附加组件。分装板用途极度广泛,能够为众多类型的应用提供平台。
- 型号:
- VX 8617662
- 产品描述
- 用于支承控制柜中的附加组件。分装板用途极度广泛,能够为众多类型的应用提供平台。
- 您的获益
- 折边另行配备系统钻孔用于单独进行内部扩装。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 直接在机柜型材中进行固定
- 说明
- 在 VX SE 中,在机柜框架型材上与 VX 适配器导轨一起使用
- 尺寸
- 宽度: 538 mm
高度: 398 mm - 适合于箱体类型
- VX
- VX SE
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX SE
宽度/深度: 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.58 kg
- 毛重
- 2.88 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177947184
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 产品描述
- VX Partial assembly plate, dimensions: 600x400 mm