用于装配的安装板,也可以在箱体之外使用。
- 型号:
- KL 1564700
- 产品描述
- 用于进行装配,也可在箱体外部进行。固定螺钉在箱体附件中。
- 材料
- 钢板,2.0 mm
- 表面
- 镀锌
- 适合于箱体类型
- KL
- KL-HD
- 适用于
- 箱体类型: KL
KL-HD
宽度: = 400 mm
高度: = 200 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.02 kg
- 毛重
- 1.06 kg
- 税率号
- 84879090
- EAN
- 4028177010123
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 产品描述
- KL1564 (镀锌 安装板) 用于 KL1504/