- 型号:
 - VX 4590700
 - 产品描述
 - 可通过将安装板进行前移,来获得一个连续的并柜件安装平面。
 - 材料
 - 钢板,2.0 mm
 - 表面
 - 镀锌
 - 供货范围
 - 包括固定件
 - 适用于
 - 箱体类型: VX
TS
高度: = 1,800 mm - 包装单元
 - 1 件
 - 净重
 - 3.816 kg
 - 毛重
 - 4.1 kg
 - 本型号(含包装)PCF(出厂前)
 - 15.3 kg CO2 eq (Cat B)
 - 关于PCF类别说明
 - 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
 - 税率号
 - 73269098
 - EAN
 - 4028177103634
 - ETIM 9
 - EC000213
 - ETIM 8
 - EC000213
 - ECLASS 8.0
 - 27409216
 - 产品描述
 - VX 安装板插件,用于 VX、TS,高:1800 mm
 
- 资料
 - 说明书