装入内部扩装系统轨的琴式控制台上部和中部。
- 型号:
- TP 6730310
- 产品描述
- 用于简单安装在预安装的固定螺钉上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 系统母线上的琴式控制台的上面部分和中间部分用于内部扩装
- 琴式控制台下面部分侧面安装在深度安装的冲孔型材或安装轨梁上
- 其它控制机柜安装在带有 25 mm 安装孔阵分布间隔的安装轨上
- 说明
- 可通过侧面螺钉固定进行并柜
- 分装板的最大安装宽度 = 琴式控制台宽度减去 100 mm
- 在 TP 中需另行使用 TP 内部安装导轨
- 尺寸
- 宽度: 200 mm
高度: 437 mm - 适合于箱体类型
- TP
- TS
- VX SE
- CX
- 适用于
- 箱体类型: TP
TS
VX SE
CX - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2 kg
- 毛重
- 2.04 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 7.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177554474
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- TP 可挂装式分体式安装板,适用于 TS、SE、TP、CX,宽 x 高:200 x 437 mm