用于夹紧控制柜中的辅助配件,可非常灵活地安装并使用分装板,其特性可满足各类不同的应用情况。
- 型号:
- VX 8617630
- 产品描述
- 通过安装套件直接固定在机柜上,可以极度灵活的使用分装板,满足不同位置上的安装需求。
- 材料
- 钢板,2.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 可选择直立作为垂直安装平面或平放作为水平底面进行安装
- 直接在机柜型材中进行固定
- 在首选结构型式中,通过冲孔型材在机柜的任意安装平面进行固定
- 对于多平面安装,通过铰链固定件可转动分装板,用于更快速的进入安装板后部
- 说明
- 安装在 VX SE、PC、IW 中时,需要使用 VX 适配导轨
- 尺寸
- 宽度: 1,100 mm
深度: 400 mm - 适合于箱体类型
- VX
- VX SE
- PC
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX SE
PC
宽度: = 1,200 mm
深度: = 500 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 10.564 kg
- 毛重
- 11.12 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 41.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177919488
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 产品描述
- VX 分装板,尺寸:1100x400 mm