用于进行装配,也可在箱体外部进行。固定螺钉在箱体附件中。
- 型号:
- KX 1572800
- 产品描述
- 用于进行装配,也可在箱体外部进行。固定螺钉在箱体附件中。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 镀锌
- 适合于箱体类型
- KX 接线箱
- KX 总线箱体
- 卫生型接线箱
- 适用于
- 箱体类型: KX 接线箱
KX 总线箱体
卫生型接线箱
宽度: = 600 mm
高度: = 400 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.376 kg
- 毛重
- 3.576 kg
- 税率号
- 84879090
- EAN
- 4028177925359
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 产品描述
- KX 安装板, 用于 KX 接线盒和 KX 总线箱体, 宽度x高度:375x585 mm