内部扩装 安装板配件 安装板填充物、安装板附件、多功能安装套件、背靠背安装套件、安装板滑轨、横梁、部分安装板附件、运输手柄。 安装板配件 安装板固定件 型号 A,用于 VX 用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振动。 跳转至产品页面 安装板配件 安装板固定件 型号 B,用于 VX 用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振动。 跳转至产品页面 安装板配件 安装板固定件 型号 C,用于 VX 用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振动。 跳转至产品页面 安装板配件 多功能安装套件 用于安装板 VX 安装板可以在纵向上进一步向后 20 mm 并可从后面安装。 跳转至产品页面 安装板配件 安装板固定件 用于 TS、VX SE 用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振荡。根据安装位置、安装方式以及机柜进行选择。 跳转至产品页面 安装板配件 安装套件 用于背靠背安装板 使得两块安装板背靠背放置时距离最小的同时还能保证安装板最大限度的承重能力。 跳转至产品页面 安装板配件 滑动轨 用于安装板 VX 用于从侧面插入安装板。 跳转至产品页面 安装板配件 用于安装板的横向支撑件 用于 VX、TS、VX SE 附加水平横向支撑杆,用于对振荡起到阻尼作用,并能够增强宽安装板的稳固性。在安装重型结构元件时,这些支撑件也可用作辅助固定件。 跳转至产品页面 安装板配件 部分装配板支架 用于 VX 分装板 使用分装板支架,可将分装板安装在机柜框架后 20mm,也可从外部固定在框架上。在进行维修时,也可从内部拆卸分装板。 跳转至产品页面 安装板配件 铰链固定件 用于 VX 分装板 小型摇架可以和用铰链安装的分装板配套使用(安装板后置),这样的配合方便在维修作业时对摇架后部元器件的维护。 跳转至产品页面 安装板配件 安装套件 用于安装板 TS、SE 的背靠背安装 由于两块安装板之间具有最小的间隔,所以实现了安装设备两面安装的最大安装深度。 跳转至产品页面 安装板配件 安装板填充板 用于 VX、TS 如果安装板安装在前移的位置,则并柜组合中使用了安装板中间件就可得到连续安装平面。 跳转至产品页面 安装板配件 运输手柄用于装配板 用于 VX、TS、VX SE 可以在侧面的 C 型边的任意位置上使用。 跳转至产品页面 安装板配件 铰链固定件 用于分装板 TS、VX SE 可转动地固定分段安装板。 跳转至产品页面 安装板配件 滑动轨 用于安装板 TS 用于侧面插入安装板。 跳转至产品页面