用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振荡。根据安装位置、安装方式以及机柜进行选择。
- 型号:
- TS 4593000
- 产品描述
- 用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振荡。根据安装位置、安装方式以及机柜进行选择。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 四周
- 可以 25 mm 安装孔阵分布间距前移
- 说明
- 从下面或上面以及侧面推入支柱和板之间,并用螺钉固定。
- 另外还需要:支撑条、系统型材、冲孔轨或冲孔型材
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
SE - 包装单元
- 10 件
- 净重
- 1.28 kg
- 毛重
- 1.397 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177103702
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 安装板固定件,安装方式:全方位/以25mm单位模数孔间距前移
- 资料
- 信息表