用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振荡。根据安装位置、安装方式以及机柜进行选择。
- 型号:
- TS 8800090
- 产品描述
- 用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振荡。根据安装位置、安装方式以及机柜进行选择。
- 您的获益
- 对安装面积没有影响。可选作固定件或固定螺栓。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 侧面
- 后面,与机柜框架齐平
- 可以 25 mm 安装孔阵分布间距前移
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
SE - 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.42 kg
- 毛重
- 0.55 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177232716
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 安装板固定件,安装方式:侧面/后部/前移
- 资料
- 信息表