用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振荡。根据安装位置、安装方式以及机柜进行选择。
- 型号:
- TS 8800630
- 产品描述
- 用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振荡。根据安装位置、安装方式以及机柜进行选择。
- 您的获益
- 对安装面积没影响,但只能从机柜背面安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 侧面,在使用 TS 时,在一半高的地方与安装板中间件结合使用
- 在倒数第二位
- 向前拉出(供货状态)
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
SE - 包装单元
- 10 件
- 净重
- 1.51 kg
- 毛重
- 1.736 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177319158
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 安装板固定件,安装方式:侧面安装板填充板,安装板靠后部框架倒数第二个模数/前移
- 资料
- 说明书