由于两块安装板之间具有最小的间隔,所以实现了安装设备两面安装的最大安装深度。
- 型号:
- TS 8800280
- 产品描述
- 由于两块安装板之间具有最小的间隔,所以实现了安装设备两面最大的安装深度。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 说明
- 前后安装深度,安装在中间时=(机柜深度 – 48 mm):2.
- 举例:在深度为 600 mm 的 TS 机柜中,产生 2 x 276 mm 的结构深度。
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.36 kg
- 毛重
- 0.381 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 安装套件,用于安装板 TS, SE 背靠背安装
- 资料
- 信息表