如果安装板安装在前移的位置,则并柜组合中使用了安装板中间件就可得到连续安装平面。
- 型号:
- VX 4592700
- 产品描述
- 可通过将安装板进行前移,来获得一个连续的并柜件安装平面。
- 材料
- 钢板,2.0 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
高度: = 2,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.693 kg
- 毛重
- 4.893 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 18.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177103696
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 产品描述
- VX 安装板插件,用于 VX、TS,高:2200 mm
- 资料
- 说明书