用于侧面插入安装板。
- 型号:
- TS 8802220
- 产品描述
- 用于侧面插入安装板。
- 使用范围
- 机柜深度为 400 mm 时,安装深度可以在 105 - 330 mm 之间
- 机柜深度为 500 mm 时,安装深度可以在 105 - 430 mm 之间
- 机柜深度为 600 mm 时,安装深度可以在 105 - 530 mm 之间
- 机柜深度为 800 mm 时,安装深度可以在 105 - 730 mm 之间
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 滑动轨直接安装在机柜支架上,可以 25 mm 的安装孔阵分布间隔调节深度
- 通过插入螺母和螺钉将安装板固定在滑动轨上
- 适用于
- 箱体类型: TS
宽度: = 1,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.687 kg
- 毛重
- 5.986 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177494954
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 滑动轨,用于安装板TS,用于机柜宽度:1200 mm
- 资料
- 说明书