附加水平横向支撑杆,用于对振荡起到阻尼作用,并能够增强宽安装板的稳固性。在安装重型结构元件时,这些支撑件也可用作辅助固定件。
- 型号:
- VX 4333180
- 产品描述
- 附加水平横向支撑杆用于对振荡起到阻尼作用和/或增强宽安装板的稳固性。在安装重型结构元件时,这些支撑件也可用作辅助固定件。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 2 根型材
4 个夹子
4 根螺纹销 M10 x 16 mm - 关于订货编号的说明
- 其它宽度请洽询。
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
宽度: = 1,800 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 7.414 kg
- 毛重
- 7.804 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 29.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177099135
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX 横向支撑件,用于 TS、SE 安装板,针对 1800 mm 的宽度