可转动地固定分段安装板。
- 型号:
- TS 8614100
- 产品描述
- 用于将分装板安装至小型摇架的安装套件。
- 材料
- 钢
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装操作说明
- 与铰链组合用于侧板,侧面安装时的机柜深度 600 或 800 mm 与平行正面安装时一致
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.44 kg
- 毛重
- 0.534 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177300422
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 产品描述
- TS 铰链固定件,用于分装板 TS,SE
- 资料
- 说明书