小型摇架可以和用铰链安装的分装板配套使用(安装板后置),这样的配合方便在维修作业时对摇架后部元器件的维护。
- 型号:
- VX 8617650
- 产品描述
- 小型摇架可以和用铰链安装的分装板配套使用(安装板后置),这样的配合方便在维修作业时对摇架后部元器件的维护。
- 材料
- 钢
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 位于框架型材前部
- 向后推移至机柜深度
- 在侧面,与可铰接的侧板相连
- 安装操作说明
- 选择 PS 冲孔型材来满足机柜深度
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.414 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177919501
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 产品描述
- VX 铰链固定件,用于分装板
- 资料
- 说明书