用于从侧面插入安装板。
- 型号:
- VX 8617400
- 产品描述
- 用于侧面插入装配板。 安装在既定的内嵌位置中。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 宽度: = 600 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.846 kg
- 毛重
- 3.02 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 11.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177921139
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX 滑动轨,用于安装板,用于机柜宽度:600 mm