使得两块安装板背靠背放置时距离最小的同时还能保证安装板最大限度的承重能力。
- 型号:
- VX 8617360
- 产品描述
- 使得两块安装板背靠背放置时距离最小的同时还能保证安装板最大限度的承重能力。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌,铬酸钝化
- 安装操作说明
- 需要第二块适用于机柜规格的安装板,参见威图在线备件清单。
- 在配备后板的机柜中,为了更好的进入后部安装板,可使用玻璃门代替后板或可锁的门和近旁箱门。
- 适用于
- 箱体类型: VX
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.542 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX 固定套件,用于安装板背靠背