用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振动。
- 型号:
- VX 8617353
- 产品描述
- 用于为安装板提供额外支承和减少安装板的潜在振动。定位前将止动螺栓固定在安装板侧边。确定安装板定位与机柜框架齐平后,可将安装角支架固定在机柜型材中。安装板的面积因而受到的限制较少,无需拆卸后板即可完成固定。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 安装板的安装位置 = 齐平对准机柜框架/位置 +-0mm
- 每个机柜/安装板配备 2 件,位于安装板一半高度的侧边
- 适用于
- 箱体类型: VX
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.65 kg
- 毛重
- 0.692 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177940413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX mounting plate fastener, type A
- 资料
- 说明书