用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振动。
- 型号:
- VX 8617351
- 产品描述
- 用于加强安装板支撑以及减小安装板可能出现的振动。
- 您的获益
- 简单地安装在机柜框架上或系统冲孔型材 23 x 64 mm 上
- 作用方式
- 安装板可通过螺钉来固定或者用定位卡件来固定
- 视安装情况而定,安装板固定件型号 B 仅轻微围绕安装板
- 确保安装板前部的使用空间最大化
- 根据应用情况可从前面或后面安装
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌,铬酸钝化
- 供货范围
- 包括固定件
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 1.34 kg
- 毛重
- 1.44 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 5.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177927018
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX 安装板固定件,型式B,钢板
- 资料
- 信息表