内部扩装 轨道系统 母线系统可实现达到 中的任意点。冲孔轨可安装在 TS 8 中的任意位置。提供额外的安装平面,实现不同的功能、例如:支承轨或 C 型轨,独立扩装打造无限可能。 轨道系统 安装轨用于内部扩装 AX ***全新***导轨,用于在 AX 紧凑型控制柜中以 25 mm 的网格灵活地进行内部扩装。支承能力更高,达到 100 N,安装在箱体凸轮中。 跳转至产品页面 轨道系统 安装轨用于内部扩装 用于 AE/WM 可以安装在箱体中,不需要机械加工。可以在侧面、底面和顶面四周安装。 跳转至产品页面 轨道系统 安装轨用于内部扩装 用于 TP、HD 紧凑型控制柜 用于安装在现有的螺栓。三面带有系统孔。 跳转至产品页面 轨道系统 底部扩展轨 用于 AX 用于在 AX 紧凑型箱体内部灵活配置的导轨,与新款 AX 内部扩装导轨搭配使用。用于安装,例如 23 x 64 mm VX 带法兰冲孔轨、LED 系统照明灯、VX 电缆夹导轨和安装导轨。 跳转至产品页面 轨道系统 安装轨用于内部扩装 用于安装在现有的螺栓。三面带有系统孔。 跳转至产品页面 轨道系统 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX 用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。 跳转至产品页面 轨道系统 冲孔型材带安装法兰 18 x 64 mm 用于 VX 针对灵活、个性化的机柜支架内部结构,安装在外部安装平面内。 跳转至产品页面 轨道系统 冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX 、VX IT、VX SE、AX 塑料 用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装,以及紧凑型控制柜内的安装。 跳转至产品页面 轨道系统 TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm 用于通用框架结构或分装,可简单定位在冲孔上并固定。 跳转至产品页面 轨道系统 冲孔型材17 x 73 mm,用于安装框架的不同深度变化 用于 TS、TE、TX CableNet 用于设计灵活的内部扩装及固定其他内置组件。带法兰冲孔轨可悬挂在机柜深处两个安装框架之间。 跳转至产品页面 轨道系统 TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm 代替 TS 系统机箱 17 x 73 mm,具有用于卡式螺母/嵌入式螺母的孔,代替了上下槽孔。可方便悬置定位和固定。 跳转至产品页面 轨道系统 安装冲孔轨 23 x 64 mm 用于 VX、VX SE 用于在机柜框架的内部安装平面的多样性及个性化的内部扩装。 跳转至产品页面 轨道系统 TS 冲孔型材 45 x 88 mm 直接安装在内平面上(例如顶上),用于支撑重型部件。如果安装在侧面或后面,机柜可通过这一装置用螺钉可靠地固定在机器上。 跳转至产品页面 轨道系统 PS 冲孔型材 23 x 73 mm 用于 TS、VX SE 通过组合支座 PS 安装在水平和垂直的 TS 机柜型材上。 跳转至产品页面 轨道系统 PS 系统型材 23 x 73 mm 用于 TS、VX SE 直接安装在水平 TS 机柜型材上。只能通过适配器安装在垂直 TS 机柜型材上。简单地在 TS 孔中悬置并固定。 跳转至产品页面 轨道系统 冲孔轨 18 x 39 mm 用于 VX、VX SE 用于在机柜框架内部安装平面上进行个性化的、灵活的扩展安装。 跳转至产品页面 轨道系统 TS 冲孔轨 25 x 38 mm 用于重型安装设备,带固定钻孔。可以安装在垂直 TS 机柜型材上。 跳转至产品页面 轨道系统 TS 冲孔轨 18 x 38 mm 可以在外部安装平面的垂直 TS 机柜型材、水平 TS 机柜型材和 CM 的底部扩装轨上安装。 跳转至产品页面 轨道系统 底部扩展轨 用于 TP 以箱体深度安装至现有的螺栓上,无需机械加工。两侧的系统开孔。实现其他形式的安装。 跳转至产品页面 轨道系统 支撑条 用于 VX、TS、VX SE、TP、AX 用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。 跳转至产品页面 轨道系统 冲孔轨 23 x 23 mm 用于 VX、TS、VX SE 用于通过额外的固定件安装在水平和垂直机柜型材上。 跳转至产品页面 轨道系统 适配轨 用于 VX 兼容附件 用于实现 VX SE 和 VX25 内部扩装的兼容性。VX 适配轨长度可根据客户配置要求切割。 跳转至产品页面 轨道系统 适配轨 用于 PS 的兼容 装入垂直的 TS 机柜型材上,以实现与下列部件的兼容性:PS 安装轨、PS 安装机箱、PS 系统机箱。 跳转至产品页面 轨道系统 TS 冲孔轨 17 x 17 mm 用于 TS 为母线隔室的分隔实现辅助结构,作为安装架用于轻型和重型负载。 跳转至产品页面 轨道系统 组合安装轨 19"/ETSI 用于多功能箱体 用于多功能箱体的内部安装。 跳转至产品页面 轨道系统 C 型安装角轨 30/15 根据 EN 60 715,用于 VX、TS、VX SE 通过额外的紧固件可直接加装在机柜的水平或垂直型材上。 跳转至产品页面 轨道系统 支承轨 48 x 26 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX 用于安装重载设备(例如变压器), 支承导轨上的 T 头螺钉和长腰孔适用于各种尺寸的固定。 跳转至产品页面 轨道系统 系统支承轨 用于重型部件,例如变压器。支承轨上的钩头螺钉和长孔可实现每种固定尺寸的固定。 跳转至产品页面 轨道系统 支承轨 75 x 20 mm 用于 VX、TS、VX SE 用于安装重型设备,例如支座绝缘子或变压器等。 跳转至产品页面 轨道系统 支承轨 65 x 42 mm 用于 VX、TS、VX SE 用于安装重型设备,例如支座绝缘子或变压器等。 跳转至产品页面 轨道系统 支承轨 TH 35/15 根据 EN 60 715,用于 VX、TS、VX SE 用于符合 EN 60 715 标准的啮合端子或其他具备啮合功能的部件。 跳转至产品页面 轨道系统 支承轨 TH 35/7.5 根据 EN 60 715 长度根据箱体宽度确定。 跳转至产品页面 轨道系统 支承轨 TH 35/15 根据 EN 60 715 长度根据箱体宽度确定。 跳转至产品页面 轨道系统 支承轨 根据 EN 60 715 长度 2 m,用于自主裁剪加工。 跳转至产品页面 轨道系统 TS 扩装组件 跳转至产品页面