用于实现 VX SE 和 VX25 内部扩装的兼容性。VX 适配轨长度可根据客户配置要求切割。
- 型号:
- SZ 8617750
- 产品描述
- 用于实现 VX SE 和 VX25 内部扩装的兼容性。VX 适配轨长度可根据客户配置要求切割。
- 供货范围
- 适配轨
包括固定件 - 安装可能性
- VX SE 垂直型材(完整高度上方或位于分段中)
- VX SE 顶板水平型材宽度
- 关于订货编号的说明
- 可截短以适用于其他尺寸。
- 适用于
- 箱体类型: VX SE
高度: = 1,800 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 4.32 kg
- 毛重
- 4.66 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 21.29
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177958647
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ adapter rail for VX compatibility, for H: 1800 mm
- 资料
- 信息表