用于安装在箱体内,不进行机械加工。安装可以在侧面和顶盖区域进行。为例如 23 x 64 mm VX 带法兰冲孔轨、14 x 39 mm VX 带法兰冲孔轨、控制柜灯具、门定位开关、门制动器、VX 电缆夹导轨和安装导轨创造额外的安装面。
- 型号:
- AX 2394210
- 产品描述
- 用于安装在箱体内,不进行机械加工。可安装在侧面、底部和顶部的柜体内凸轮上。有 2 排模数孔,为下述附件创造额外的安装区域,如:14 x 39 mm 带法兰冲孔轨、机柜灯具、门位开关、门制动器、电缆软管夹。
- 您的获益
- 用于 AX 的系统模块
- 与 VX25 系统附件兼容
- 无需钻孔即可完成安装,节省时间
- 箱体的防护等级保持不变(⽆需额外开孔)
- 自动电位平衡
- 承重力和稳定性提高
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 安装轨用于内部扩装 AX
适配器
包括固定件 - 说明
- 安装 LED 系统照明灯时,需要使用 23 x 64 mm VX 带法兰冲孔轨或用于内部扩装的安装支架
- 适用于
- 箱体类型: AX
深度: = 210 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.8 kg
- 毛重
- 0.9 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177965683
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- AX 内部扩装用轨,针对 210 mm 的深度
- 资料
- 其它技术信息
- 说明书