用于安装在现有的螺栓。三面带有系统孔。
- 型号:
- SZ 6730700
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 500 mm
- 安装操作说明
- 扩建 1200 mm 宽控制台顶部/中部组件及 CX 盖板时,需配备 2 根各 600 mm 长的 CX 内部扩装导轨。
- 说明
- 请遵守各机柜或箱体系统的装配说明或接地线手册要求。
- 适用于
- 箱体类型: CX琴式控制台系统
宽度: = 600 mm
高度: = 675 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.4 kg
- 毛重
- 1.695 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177983571
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 内部扩装导轨,用于 CX,宽 x 高:600 mm
- 资料
- 说明书