可以安装在箱体中,不需要机械加工。可以在侧面、底面和顶面四周安装。
- 型号:
- AE 2383210
- 产品描述
- 用于安装在箱体内,不进行机械加工。安装可以在侧面、底部和顶盖周围区域进行。有 2 排系统孔,为以下装置创造额外的安装区域,如:TS 系统型材、控制机柜照明灯、门位置开关、门锁、电缆软管支架
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 说明
- 另外的安装可能性:安装板可悬挂,TS 8612.400
- 衡孔装配板,可用螺钉固定,大型,TS 8612.410
- 衡孔装配板,可用螺钉固定,小型,PS 4532.000
- 安装角支架,PS 4597.000
- 适用于
- 箱体类型: AE
深度: = 210 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 0.7 kg
- 税率号
- 73269098
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177687417
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- AE扶手
- 资料
- 信息表