用于安装在现有的螺栓。三面带有系统孔。
- 型号:
- SZ 5001050
- 产品描述
- 用于安装在现有的螺栓。三面带有系统孔。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 510 mm
- 安装可能性
- 请注意,在 TP 机柜系统和 HD 紧凑型控制柜中的安装方式不同。详情请参见相应的安装说明。
- 适用于
- 箱体类型: 卫生型紧装式控制机柜
TP - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.44 kg
- 毛重
- 1.639 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177479586
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SZ 内部扩装用轨,用于 CM、TP,长度:510 mm