代替 TS 系统机箱 17 x 73 mm,具有用于卡式螺母/嵌入式螺母的孔,代替了上下槽孔。可方便悬置定位和固定。
- 型号:
- TS 8612560
- 产品描述
- 也可选择用于 TS 冲孔型材 17 x 73 mm,配有适用于紧固螺母/插入式螺母的孔,可代替上下槽孔。可简单悬置和固定。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 固定螺钉
- 安装可能性
- 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上
- 适用于
- 箱体类型: 内部安装平面
宽度/深度: 600 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 2.544 kg
- 毛重
- 2.74 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177237391
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS TS带法兰冲孔轨,23 x 73 mm,用于内部安装平面:用于机柜宽度/深度:600 mm