直接安装在内平面上(例如顶上),用于支撑重型部件。如果安装在侧面或后面,机柜可通过这一装置用螺钉可靠地固定在机器上。
- 型号:
- TS 8612680
- 型式
- 用于内部安装平面
- 产品描述
- 直接安装在内平面上(例如顶上),用于支撑重型安装设备。如果安装在侧面或后面,机柜可通过这一装置用螺钉可靠地固定在机器上。带有 11 排孔的双型材为内部扩装提供了许多附加可能性。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 安装在 TS、VX SE 机柜垂直和水平型材上
- 适用于
- 箱体类型: 内部安装平面
宽度/深度: 800 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 3.638 kg
- 毛重
- 3.837 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177267077
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS TS不带法兰冲孔轨, 45 x 88 mm,用于内部安装平面:用于机柜宽度深度:800 mm
- 资料
- 说明书