可以在外部安装平面的垂直 TS 机柜型材、水平 TS 机柜型材和 CM 的底部扩装轨上安装。
- 型号:
- TS 8612240
- 产品描述
- 便于定位,并可用一颗螺钉固定。通过悬置定位技术方便了安装和拆卸。只需在一面固定,但需要时也可在两面进行固定。
- 材料
- 钢板
- 供货范围
- 固定螺钉
- 安装可能性
- 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上,在外部安装层面上
- 在TS, VX SE 机柜的水平型材上
- 在底部扩装导轨上,用于 TP
- 说明
- 在带安装板的机柜的供货范围中已包括了 2 根冲孔轨。
- 适用于
- 宽度/深度: 400 mm
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.428 kg
- 毛重
- 1.622 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177213081
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 冲孔轨18 x 38 mm ,用于机柜宽度/深度:400 mm