用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
- 型号:
- TS 4599000
- 产品描述
- 用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
- 技术数据
- 孔直径为 4.5 mm,以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 890 mm
- 适合于门宽度
- 1,000 mm
- VX 安装方式
- In door width 1000 mm
- AX 安装方式
- 安装在高度为 1000 mm 的箱体中,搭配用于 AX 内部扩装的轨道
- 不锈钢 AX 安装方式
- 安装在箱体高度 1000 mm 处
- TS 安装方式
- In door width 1000 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
AX - 包装单元
- 20 件
- 净重
- 9.3 kg
- 毛重
- 9.42 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 41.87 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177103825
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 安装条,用于 TS、VX SE、TP,适用的门宽:1000 mm,长度:890 mm
- 资料
- 信息表