用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
- 型号:
- TS 4694000
- 产品描述
- 用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
- 技术数据
- 孔直径为 4.5 mm,以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 340 mm
- VX 安装方式
- In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
- VX SE 安装方式
- In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
- AX 安装方式
- In door width 400 mm, with cam lock
- TS 安装方式
- In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
- TP 安装方式
- In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- VX 底座安装方式
- 安装在底座宽度/深度 400 mm 处的护板上,配合底座扩展角件使用
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
TP
AX
宽度/深度: 400 mm - 适用于
- VX 底座系统
- 包装单元
- 20 件
- 净重
- 3.2 kg
- 毛重
- 3.52 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 16.36 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177108110
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 安装条,用于 VX、TS、VX SE、TP,用于外部安装平面:适用的宽/深:400 mm,长度:340 mm
- 资料
- 信息表