用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
- 型号:
- TS 4695000
- 产品描述
- 用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
- 技术数据
- 孔直径为 4.5 mm,以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 440 mm
- VX 安装方式
- In enclosure depth 500 mm
- VX SE 安装方式
- In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
- AX 安装方式
- In door width 500 mm, with cam lock
- 安装在门宽度 500 mm 处,带三点式闭锁系统,安装在铰链门中
- 不锈钢 AX 安装方式
- 安装在门宽度 500 mm 处,在铰链门上,配合门孔条使用
- TS 安装方式
- In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
- AE 安装方式
- In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
- TP 安装方式
- In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
宽度/深度: 500 mm - 包装单元
- 20 件
- 净重
- 4.4 kg
- 毛重
- 4.603 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177108134
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 安装条,用于 VX、TS、VX SE、TP,用于外部安装平面:适用的宽/深:500 mm,长度:440 mm
- 资料
- 信息表