- 商品编号:
- TS 4697.000
- 产品描述
- 用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
- 技术数据
- 孔直径为 4.5 mm,以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 740 mm
- VX 安装方式
- In enclosure width/depth 800 mm
- VX SE 安装方式
- In enclosure width/depth 800 mm
- AX 安装方式
- In door width 800 mm, with cam lock
- 不锈钢 AX 安装方式
- 安装在门宽度 800 mm 处,带凸轮锁,配合门孔条使用
- PC 安装方式
- In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
- TS 安装方式
- In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level
- AE 安装方式
- In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
- VX 底座安装方式
- 安装在底座宽度/深度 800 mm 处的护板上,配合底座扩展角件使用
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
PC
AX
AE
适用宽度/深度: 800 mm
- 适用于
- VX 底座系统
- 包装单元
- 20 件
- 净重
- 7.5 kg
- 毛重
- 7.7 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 29.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177108172
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
-
TS 安装条,用于 VX、TS、VX SE、TP,用于外部安装平面:适用的宽/宽,深:800 mm,长度:740 mm