用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
- 型号:
- TS 8800130
- 产品描述
- 用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
- 技术数据
- 孔直径为 4.5 mm,以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 590 mm
- VX SE 安装方式
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- AX 安装方式
- In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- 不锈钢 AX 安装方式
- 安装在箱体宽度 600 mm 处
- PC 安装方式
- In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
- IW 安装方式
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- TS 安装方式
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- TP 安装方式
- In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
- 适用于
- 箱体类型: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
宽度/深度: 600 mm - 包装单元
- 20 件
- 净重
- 5.86 kg
- 毛重
- 6.165 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 27.96 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177212503
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 安装条,用于 TS、VX SE、TP,用于内部安装平面:适用的宽/深:600 mm,长度:590 mm
- 资料
- 信息表