冲孔轨 23 x 23 mm 用于 VX、TS、VX SE

型号: SZ 4172000

用于通过额外的固定件安装在水平和垂直机柜型材上。

型号:
SZ 4172000
材料
钢板
表面
镀锌
长度
695 mm
安装可能性
在 VX 中,通过 TS 安装固定件安装在垂直和水平的机柜型材上
在 VX SE 中,通过安装固定件安装在垂直机柜型材上,与 VX 适配器导轨搭配使用
在 VX SE 中,通过安装固定件安装在水平型材上/顶板中,在深度方向上搭配 VX 适配轨道使用
在垂直的机柜型材上:直接通过组合固定件 TS、通过用于 PS 兼容的适配轨,与固定角、固定件或组合固定件 PS 结合使用。
在水平的机柜型材上:直接通过固定角、固定件或组合固定件 PS 安装
适用于
箱体类型: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 800 mm
包装单元
12 件
净重
5.088 kg
毛重
5.45 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
27.03 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177093164
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
SZ 冲孔轨 23 x 23 mm, 用于 TS, SE, 用于机柜宽高深: 800 mm,长度: 695 mm
声明
PCF-declaration
数据页
技术细节