用于通过额外的固定件安装在水平和垂直机柜型材上。
- 型号:
- SZ 4174000
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 长度
- 1,095 mm
- 安装可能性
- 在垂直的机柜型材上:直接通过组合固定件 TS、通过用于 PS 兼容的适配轨,与固定角、固定件或组合固定件 PS 结合使用。
- 在水平的机柜型材上:直接通过固定角、固定件或组合固定件 PS 安装
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1,200 mm - 包装单元
- 6 件
- 净重
- 4.002 kg
- 毛重
- 4.202 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 21.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177093201
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 冲孔轨 23 x 23 mm, 用于 TS, SE, 用于机柜宽高深: 1200 mm, 长度: 1095 mm