通过组合支座 PS 安装在水平和垂直的 TS 机柜型材上。
- 型号:
- SZ 4374000
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 长度
- 295 mm
- 安装可能性
- 在垂直的机柜型材上:直接通过组合固定件 TS 和通过用于 PS 兼容的适配轨,与组合固定件 PS 结合使用
- 在机柜的水平型材上直接通过组合固定件 PS 安装
- 适用于
- 箱体类型: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 400 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.176 kg
- 毛重
- 1.375 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177099951
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ TS 不带法兰冲孔轨, 23 x 73 mm, 用于 TS, SE, 用于 机柜宽高深: 400 mm, 长度: 295 mm