直接安装在水平 TS 机柜型材上。只能通过适配器安装在垂直 TS 机柜型材上。简单地在 TS 孔中悬置并固定。
- 型号:
- SZ 4372000
- 产品描述
- 有 5 排孔用于调整安装通用支架或零部件。简单地悬置并固定在系统孔上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 固定螺钉
- 安装可能性
- 在TS、VX SE 机柜的垂直机柜型材上通过用于 VX 兼容的适配轨
- 在水平的 TS 机柜型材上
- 在VX SE 机柜的水平型材下方
- 在VX SE 机柜的水平型材上方,宽度方向
- 适用于
- 箱体类型: ES 5000
CS 户外模块式箱体
TP 通用琴式控制台
深度: = 800 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 3 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177099913
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234