通过额外的紧固件可直接加装在机柜的水平或垂直型材上。
- 型号:
- SZ 4943000
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 长度
- 455 mm
- 安装可能性
- 在 VX25 机柜型材内部安装平面上
- 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 TS 8800.808 或用于 VX 兼容的适配轨
- 安装在 VX SE 机柜水平型材上,上下宽度方向
- 在 VX SE 水平机柜型材上,通过卡装螺母 8800.808 安装在深度方向的下方(无安装板)和上方
- 在水平的 TS 机柜型材上
- 安装在三件式 AX 宽度/深度方向。导轨需根据安装现场裁切至所需长度。
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
AX3段式壁挂箱体
宽度/深度: 500 mm - 包装单元
- 6 件
- 净重
- 1.8 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 9.11 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177114579
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- 产品描述
- SZ C型安装角轨 30/15 to EN 60 715, 用于 TS, SE, 用于机柜宽度/深度: 500 mm, 长度: 455 mm