C 型安装角轨 30/15 根据 EN 60 715,用于 VX、TS、VX SE

型号: SZ 4946000

通过额外的紧固件可直接加装在机柜的水平或垂直型材上。

型号:
SZ 4946000
材料
钢板
表面
镀锌
长度
955 mm
安装可能性
在 VX25 机柜型材内部安装平面上
在TS、VX SE 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 TS 8800.808 或用于 VX 兼容的适配轨
安装在 VX SE 机柜水平型材上,上下宽度方向
在 VX SE 水平机柜型材上,通过卡装螺母 8800.808 安装在深度方向的下方(无安装板)和上方
在水平的 TS 机柜型材上
安装在三件式 AX 宽度/深度方向。导轨需根据安装现场裁切至所需长度。
VX 底座安装方式
安装在底座宽度 1000 mm 处的护板上,配合支撑/间隔块使用
AX 底座安装方式
安装在底座宽度 1000 mm 处,配合内六角自攻螺钉使用
适用于
箱体类型: VX
TS
AX3段式壁挂箱体
宽度/深度: 1,000 mm
适用于
AX 底座系统
VX 底座系统
包装单元
6 件
净重
3.54 kg
毛重
4.14 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
19.13 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177114630
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
产品描述
SZ C型安装角轨 30/15 to EN 60 715, 用于 TS, SE, 用于机柜宽度/深度: 1000 mm, 长度: 955 mm
声明
PCF-declaration
资料
安全说明书
数据页
技术细节