用于直接安装在 TS、 SE 机柜垂直型材之上。为了在水平 TS、SE 机柜型材之间安装,需要 C 型支架角。通过通用型设计的固定件,C 型安装角轨可选择固定在 TS 8 框架的内平面或外平面。
- 型号:
- DK 7828060
- 产品描述
- 用于直接安装在 TS、 SE 机柜垂直型材之上。为了在水平 TS、SE 机柜型材之间安装,需要 C 型支架角。通过通用型设计的固定件,C 型安装轨可选择固定在 TS 8 框架的内平面或外平面。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 498 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS
SE
宽度: = 600 mm
深度: = 600 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.736 kg
- 毛重
- 1.98 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177235052
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- 产品描述
- DK C型安装角轨, 长度: 498 mm, 用于机柜宽度深度: 600 mm, 用于 TS, SE